AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-HD R480154379

部品番号:

AVENTICS-R480154379

$4,209.75

数量:
カートに追加
データシートを見る
RTC-DA-063-0800-HD-MBM00S00BLP000P0P0

仕様

ピストン Ø63 mm
ストローク800 mm
ポートG 3/8
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
案内玉レール案内
型式 ピストン棒なしシリンダーHeavy Duty
Easy2Combine接続キットで対応
ピストン力1964 N
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝長さ20 mm
緩衝エネルギー25 J
緩衝空気圧
緩衝調節可能
速度 最大2 m/s
ストローク 最大3700 mm
作動圧力(最小)4 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量 0 mm ストローク11.75 kg