AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-HD R480644142
部品番号:
仕様
| ピストン Ø | 50 mm |
| ストローク | 1219.2 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 電磁ピストン | 電磁ピストン付き |
| 案内 | 玉レール案内 |
| 型式 ピストン棒なしシリンダー | Heavy Duty |
| Easy2Combine | 接続キットで対応 |
| ピストン力 | 1237 N |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| 緩衝長さ | 20 mm |
| 緩衝エネルギー | 15 J |
| 緩衝 | 空気圧 |
| 緩衝 | 調節可能 |
| 速度 最大 | 2 m/s |
| ストローク 最大 | 4300 mm |
| 作動圧力(最小) | 4 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 1 mg/m³ |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |
| 重量 0 mm ストローク | 8.94 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.162 kg |