AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480671115

部品番号:

AVENTICS-R480671115

$222.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
CCL-DA-025-0050-IS-0210022211AB00000-BAS

仕様

規格ISO 15552
ピストン Ø25 mm
ストローク50 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空圧調節可能緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, 食品加工での使用に適合, ATEX でオプション, 高い防錆性
証明書ATEX でオプション
ピストン棒片側
スクレーパ標準
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向260 N
ピストン力 出方向309 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポートG 1/8
ピストン棒ねじM10x1,25
緩衝長さ11 mm
緩衝エネルギー2.3 J
重量 0 mm ストローク0.33 kg
重量 +10 mm ストローク0.025 kg
ストローク 最大1500 mm
中間圧縮空気