AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-BV R480675040
部品番号:
仕様
| ピストン Ø | 16 mm |
| ストローク | 304.8 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 電磁ピストン | 電磁ピストン付き |
| 案内 | 内蔵案内 |
| 型式 ピストン棒なしシリンダー | Basic Version |
| ピストン力 | 127 N |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| 緩衝長さ | 20 mm |
| 緩衝エネルギー | 1.5 J |
| 緩衝 | 空気圧 |
| 緩衝 | 調節可能 |
| 速度 最大 | 5.5 m/s |
| ストローク 最大 | 6600 mm |
| 作動圧力(最小) | 2 bar |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 圧縮空気のオイル含有量 最小 | 0 mg/m³ |
| 圧縮空気のオイル含有量 最大 | 1 mg/m³ |
| 最大粒子サイズ | 5 µm |
| 重量 0 mm ストローク | 0.45 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.014 kg |
| 材質 シリンダーチューブ | アルミニウム |