AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-CG R480676519

部品番号:

AVENTICS-R480676519

$1,992.36

数量:
カートに追加
データシートを見る
RTC-DA-016-0600-CG-IBM00S005LP000P0P0

仕様

ピストン Ø16 mm
ストローク1524 mm
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
案内玉レール案内
型式 ピストン棒なしシリンダーCompact Guide
Easy2Combine接続キットで対応
ピストン力127 N
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝長さ20 mm
緩衝エネルギー1.5 J
緩衝空気圧
緩衝調節可能
速度 最大2 m/s
ストローク 最大1800 mm
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量 0 mm ストローク0.94 kg
重量 +10 mm ストローク0.026 kg