Profile cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5

部品番号:

AVENTICS-R480698871

$356.31

数量:
カートに追加
データシートを見る
3.25X3 P-CMS4-TMC7/8-14M-BAS

仕様

規格NFPA
型式ピストン棒ねじ KK2, 穴径:Ø 1-1/2'' - 4", ボルト固定:NFPA MS4
ピストン Ø82.55 mm
ストローク76.2 mm
作動原則ダブル動作
緩衝空気圧
電磁ピストン電磁ピストン付き
スクレーパ材質ポリウレタン
ピストン力を決める圧力90 psi
ピストン力 入方向3007.12 N
ピストン力 出方向3322.95 N
最少周囲温度-23.33 °C
最高周囲温度73.88 °C
作動圧力(最小)1.38 bar
作動圧力の最大値10 bar
ポート1/2 NPTF
ピストン棒ねじ7/8-14 UNF
速度 最大2 m/s
最小の媒体温度-23.33 °C
最大の媒体温度73.88 °C
中間圧縮空気
ピストン棒炭素スチール
材質、フロントカバーアルミニウム加圧鋳造
シリンダーチューブアルミニウム
エンドカバーアルミニウム加圧鋳造