Tie rod cylinder NFPA, TaskMaster®, Series TM5
部品番号:
仕様
| 規格 | NFPA |
| 型式 | ピストン棒ねじ KK2, ボルト固定:NFPA MS4, 穴径:Ø 1-1/2'' - 4" |
| ピストン Ø | 101.6 mm |
| ストローク | 254 mm |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空気圧 |
| 電磁ピストン | 電磁ピストン付き |
| スクレーパ材質 | ポリウレタン |
| ピストン力を決める圧力 | 90 psi |
| ピストン力 入方向 | 4715.3 N |
| ピストン力 出方向 | 5031.14 N |
| 最少周囲温度 | -23.33 °C |
| 最高周囲温度 | 73.88 °C |
| 作動圧力(最小) | 1.38 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| ポート | 1/2 NPTF |
| ピストン棒ねじ | 7/8-14 UNF |
| 速度 最大 | 2 m/s |
| 最小の媒体温度 | -23.33 °C |
| 最大の媒体温度 | 73.88 °C |
| 中間 | 圧縮空気 |
| ピストン棒 | 炭素スチール |
| 材質、フロントカバー | アルミニウム加圧鋳造 |
| シリンダーチューブ | アルミニウム |
| エンドカバー | アルミニウム加圧鋳造 |