AVENTICS™ Rodless cylinders, Series RTC-SB R481608242

部品番号:

AVENTICS-R481608242

$1,574.28

数量:
カートに追加
RTC-DA-050-0200-SB-MBM00S00BCP000P0P0

仕様

ピストン Ø50 mm
ストローク200 mm
ポートG 1/4
作動原則ダブル動作
電磁ピストン電磁ピストン付き
案内滑り案内
ピストン力1237 N
ピストン力を決める圧力6,3 bar
緩衝長さ20 mm
緩衝エネルギー15 J
緩衝空気圧
緩衝調節可能
速度 最大0.8 m/s
ストローク 最大6600 mm
作動圧力(最小)2 bar
作動圧力の最大値8 bar
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大1 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量 0 mm ストローク4.5 kg
重量 +10 mm ストローク0.078 kg
材質 シリンダーチューブアルミニウム