AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633797

部品番号:

AVENTICS-R481633797

$1,123.75

数量:
カートに追加
SPRA-LS-032-100

仕様

ピストン Ø32 mm
ピストン棒ねじM10x1,25
最大動的軸力0.3 kN
最大静的軸力0.7 kN
最大トルク(Fmaxに対して)0.24 Nm
最大線形速度60 mm/s
最大回転数2400 1/min
最大加速度1 m/s²
起動時間60 %
スピンドルタイプスライドスピンドル
スピンドル径9 mm
スピンドルのピッチ1.5 mm
ストローク100 mm
ストロークのリザーブ(両面)1 mm
効率 %30
0 mmストロークでの慣性力0.0413 *10-⁴ kgm²
100 mmストロークあたりの慣性力0.0036 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm ストローク0.74 kg
重量 +100 mm ストローク0.34 kg
規格化ISO 15552
保護タイプIP54S
最大湿度95 %
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
Max. ambient temperature50 °C