AVENTICS™ SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータ

カタログを見る
AVENTICS SPRA シリーズ電動ロッドスタイルアクチュエータは、高速で強力な線形動作を実施する理想的なソリューションです。これらは非常に柔軟で正確かつエネルギー効率が高いため、持続可能性と総所有コスト (TCO) が向上します。SPRA シリーズのモジュラーコンセプトにより、希望のモータと制御システムに簡単に接続でき、設計とプログラミングの時間とコストを節約できます。SPRA シリーズは ISO 15552 に準拠しており、IP54S シーリングシステムなどの高品位な材料を使用し、過酷な条件でも高レベルの信頼性を保証します。

1 - 10 の 108 製品の結果
列を選択
口径
ストローク長
ピストンロッドのねじ
ねじリード
可用性
動的負荷用量
産業
保護
クイックシップ可
ねじ形式
規格および規制
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633796

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm50 mmM10x1,251.5 mm
$1,092.32
リストに追加
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633797

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm100 mmM10x1,251.5 mm
$1,123.75
リストに追加
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633798

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm150 mmM10x1,251.5 mm
$1,155.25
リストに追加
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633799

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm200 mmM10x1,251.5 mm
$1,186.72
リストに追加
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633800

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm300 mmM10x1,251.5 mm
$1,249.64
リストに追加
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633801

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm400 mmM10x1,251.5 mm
$1,312.58
リストに追加
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633802

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm50 mmM10x1,253 mm
$1,384.49
リストに追加
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633803

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm100 mmM10x1,253 mm
$1,415.91
リストに追加
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633804

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm150 mmM10x1,253 mm
$1,447.43
リストに追加
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633805

口径ストローク長ピストンロッドのねじねじリード可用性
32 mm200 mmM10x1,253 mm
$1,478.87
リストに追加