AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633804

部品番号:

AVENTICS-R481633804

$1,447.43

数量:
カートに追加
SPRA-BS-032-150

仕様

ピストン Ø32 mm
ピストン棒ねじM10x1,25
最大動的軸力0.7 kN
最大静的軸力0.7 kN
動的定格荷重2.8 kN
最大トルク(Fmaxに対して)0.45 Nm
最大線形速度150 mm/s
最大回転数3000 1/min
最大加速度6 m/s²
起動時間100 %
スピンドルタイプボールねじ
スピンドル径10 mm
スピンドルのピッチ3 mm
ピッチ精度G7
ストローク150 mm
ストロークのリザーブ(両面)1 mm
バックラッシュ0.06 mm
効率 %75
0 mmストロークでの慣性力0.042 *10-⁴ kgm²
100 mmストロークあたりの慣性力0.0047 *10-⁴ kgm²
重量 0 mm ストローク0.74 kg
重量 +100 mm ストローク0.34 kg
規格化ISO 15552
保護タイプIP54S
最大湿度95 %