AVENTICS™ 小型シリンダー, シリーズ CCI R481636852

部品番号:

AVENTICS-R481636852

CCI-DA-125-125-00-40-000-1-2-000-000-1-00-000

仕様

規格ISO 21287 に基づく
ピストン Ø125 mm
ストローク125 mm
ポートG 1/4
作動原則ダブル動作
緩衝弾性緩衝
電磁ピストンマグネット付きピストン
環境条件業界標準, ATEX でオプション
ピストン棒ねじ - タイプ雄ねじ
ピストン棒ねじM20x1,5
ピストン棒片側
スクレーパ標準工業用スクレーパ
ピストン力を決める圧力6,3 bar
ピストン力 入方向7422 N
ピストン力 出方向7731 N
最少周囲温度-20 °C
最高周囲温度80 °C
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値10 bar
戻り力3.3 J
重量 0 mm ストローク3.626 kg
重量 +10 mm ストローク0.173 kg
ストローク 最大500 mm
中間圧縮空気
最小の媒体温度-20 °C