AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654414
部品番号:
仕様
| 規格 | ISO 21287 |
| ピストン Ø | 40 mm |
| ストローク | 100 mm |
| ポート | G 1/8 |
| 作動原則 | ダブル動作 |
| 緩衝 | 空圧調節済み緩衝 |
| 電磁ピストン | マグネット付きピストン |
| 環境条件 | 業界標準, ATEX でオプション |
| ピストン棒ねじ - タイプ | 雌ねじ |
| ピストン棒ねじ | M8 |
| ピストン棒 | 片側 |
| スクレーパ | 標準工業用スクレーパ |
| ピストン力を決める圧力 | 6,3 bar |
| ピストン力 入方向 | 720 N |
| ピストン力 出方向 | 792 N |
| 最少周囲温度 | -20 °C |
| 最高周囲温度 | 80 °C |
| 作動圧力(最小) | 1 bar |
| 作動圧力の最大値 | 10 bar |
| 緩衝エネルギー | 2.02 J |
| 重量 0 mm ストローク | 0.303 kg |
| 重量 +10 mm ストローク | 0.052 kg |
| ストローク 最大 | 300 mm |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 最小の媒体温度 | -20 °C |