AVENTICS™ 5/2方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B4BMA00F1

部品番号:

AVENTICS-R572A2B4BMA00F1

$89.59

数量:
カートに追加
CAD を表示
データシートを見る
XV03-PT-5/2DS-24DC-E-PI3-PN-M07-S

仕様

作動電気作動
切換原則5/2、両側作動
状況表示 LED黄
作動エレメント両側作動
手動操作一時停止なし
定格吐出 Qn345 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-1
パイロット外部
電力 消費 DC0.55 W
起動時間100%
Typ. (代表値) スイッチオン時間15 ms
証明書UR (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.059 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強