AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2B60MA00F1

部品番号:

AVENTICS-R572A2B60MA00F1

$91.76

数量:
カートに追加
データシートを見る
XV03-PI-5/3CC-24DC-E-PI3-PN-NO-S

仕様

作動電気作動
切換原則5/3、閉じた中間位置
作動エレメント両側作動
手動操作一時停止なし
パイロット外部
定格吐出 Qn280 l/min
作動圧力の最大値8 bar
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10 % / +10 %
コネクタ付保護法IP65
電力 消費 DC0.55 W
起動時間100 %
Typ. (代表値) スイッチオン時間15 ms
証明書UR (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.061 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強
Weight0.061 kg
Housing materialPolyamide fiber-glass reinforced