AVENTICS™ 2x3/2方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2BA0MA00F1
部品番号:
仕様
| 作動 | 電気作動 |
| 切換原則 | 2x 3/2 NO/NO、ばね戻り付き |
| 作動エレメント | 両側作動 |
| 手動操作 | 一時停止なし |
| パイロット | 外部 |
| 定格吐出 Qn | 345 l/min |
| 作動圧力の最大値 | 8 bar |
| 作動電圧 | 24 V DC |
| 電圧許容差 DC | -10 % / +10 % |
| コネクタ付保護法 | IP65 |
| 電力 消費 DC | 0.55 W |
| 起動時間 | 100 % |
| Typ. (代表値) スイッチオン時間 | 15 ms |
| Typ. (代表値) スイッチオフ時間 | 30 ms |
| 証明書 | UR (Underwriters Laboratories) |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.061 kg |
| 材質 ハウジング | ポリアミド グラスファイバー補強 |
| Weight | 0.061 kg |
| Housing material | Polyamide fiber-glass reinforced |