製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 5/3方向制御弁, シリーズ XV03 R572A2C6BMA00F1

部品番号:

AVENTICS-R572A2C6BMA00F1

$92.81

数量:
カートに追加
データシートを見る

仕様

作動電気作動
切換原則5/3、閉じた中間位置
状況表示 LED
作動エレメント両側作動
手動操作一時停止
定格吐出 Qn280 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値8 bar
コネクタ付保護法IP65
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-1
パイロット外部
電力 消費 DC0.55 W
起動時間100%
Typ. (代表値) スイッチオン時間15 ms
証明書UR (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.06 kg
材質 ハウジングポリアミド グラスファイバー補強