AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

部品番号:

AVENTICS-T645ATS100A00H0

$190.51

数量:
カートに追加
645-ATS-100-A00-H0

仕様

機能低流量用、ベースプレート装着型
コンポーネント調圧弁
設定オプション調節ねじ
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
ポートベースプレート
定格吐出 Qn198 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値14 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
中間圧縮空気
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度70 °C
重量0.153 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 真鍮, ポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム