AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS200A00H0

部品番号:

AVENTICS-T645ATS200A00H0

T-645-ATS-2-0-0-A00-H-0

仕様

機能大流量用、ベースプレート装着型
コンポーネント調圧弁
設定オプション調節ねじ
圧力ゲージ圧力ゲージなし
取付け位置任意
ポートベースプレート
定格吐出 Qn1133 l/min
レギュレーション範囲 min.0.5 bar
レギュレーション範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)1 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度70 °C
型式制御器、圧力ゲージなし
中間圧縮空気
最小の媒体温度-40 °C
最大の媒体温度70 °C
重量0.385 kg
材質 ハウジングアルミニウム, 真鍮, ポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム