PAC8000 8-チャンネルデジタル入力、24VDC 非絶縁、モジュール電源

PAC8000 8-チャンネルデジタル入力、24VDC 非絶縁、モジュール電源

仕様

部品番号8110-DI-DC
入力カウント、タイプ&スピード8点、ソース、2〜512 mS
電源電圧、オン/オフ電圧24VDC フィールドデバイス、ユーザーによる定義可能な入力閾値
消費電流35 mA 標準値.、最大55 mA
特殊機能パルスカウントオプション