RSTi 電位分配モジュール、0VDC および 24VDC 4 点、ステータス LED 付きモジュール ID タイプ

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システム 用の連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号ST-7588
電源モジュール - フィールド入力24VDC +/- 20%、10ADC、0VDC
モジュールステータス1 個の 緑/赤 LED