RSTi Profibus は 24 VDC シンク(正論理)入力 16 個および 24 VDC リレー出力 16 個付き、モジュールは 8 個まで追加することで拡張可能。

コンパクトで分散型ソリューションである RSTi は設定、管理、アップグレードが簡単です。イーサネットベースの RSTi I/O を使用すると、デバイスによるデータの大量生成が容易になり、通信の高速化が図られます。RSTi I/O は、制御システムの連続性、接続性、およびコラボレーションを実現します。

仕様

部品番号STXPBS824
ネットワークアダプタ / 使用Profibus / スレーブ、統合 I/O 付き
I/O 数タイプ16 点シンク入力、24 VDC と 8 リレー出力
I/O 仕様(2 A @ 5-24 VDC、250 VAC、0.8 A @ 48 VDC、0.5 A @ 110 VDC * 100 uA、100 mVDC / 点)