TESCOM™ 04 シリーズ圧力レギュレータ

04 シリーズは、内容積を最小限に抑えた省スペース設計の軽量小型レギュレーターです。簡単にパージできるので固定具が少なくて済みます。アナライザ、レクチャーボトル、サンプリングシステムに最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 3500 psig / 241 bar<br>出口圧力レンジ: 0 ~ 30、0 ~ 60、0 ~ 100 psig / 0 ~ 2.1、0 ~ 4.1、0 ~ 6.9 bar
材料Body: 316 Stainless Steel, Brass or Aluminum<br>Diaphragm: Elgiloy®<br>Seat: CTFE1, Teflon® or Vespel®<br>Friction Sleeve (inner): Teflon®
残りの部品316 ステンレス鋼または真ちゅう (真ちゅう製モデル)
動作温度-40°F ~ 165°F / -40°C ~ 74°C
ポートサイズとタイプ1/8"、1/4" NPTF
流量係数Cv = 0.06
負荷タイプスプリング
重量ステンレス鋼または真ちゅう製のモデル: 0.5 kg/ 1 lb<br>アルミ製のモデル: 0.2 kg / 0.5 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。