TESCOM™ 100-625 圧力トランスデューサ伝送器

圧力トランスデューサは、高い精度と耐久性が要求される高負荷用途に使用されます。100~625 シリーズは、拡散半導体およびスパッタ薄膜ストレーンゲージ技術を利用しています。圧力トランスデューサは、0.5%、0.25%、0.125%のフルスケール精度を提供します。625シリーズは本質安全防爆の定格圧力伝送器です。これらの製品は、ER5000 電空コントローラとの使用に適しており、外部フィードバック信号が必要な ER5000 アプリケーションでの使用にも最適です。

仕様

100 シリーズフルスケール精度: +/- 0.25%<br>ポート: 1/4 NPT (外部)<br>部: ミニハーシュマン<br>出力信号: 4-20 mA<br>
200 シリーズフルスケール精度: +/- 0.25%<br>ポート: 1/4" NPT (外部)<br>接続部: ミニハーシュマン<br>出力信号: 0-10 VDC<br>
300 シリーズフルスケール精度: +/- 0.50%<br>ポート: 1/4 NPT (外部)<br>部: ミニハーシュマン<br>出力信号: 4-20 mA<br>
615 シリーズフルスケール精度: +/- 0.125%<br>ポート: 1/2 NPT (外部)<br>部: ミニハーシュマン<br>出力信号: 4-20 mA<br>
625 シリーズ (本質安全)フルスケール精度: +/- 0.25%<br>ポート: 1/2 NPT (外部)<br>部: ミニハーシュマン<br>出力信号: 4-20 mA<br>
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。