TESCOM™ 12 シリーズ・スプリングレス・スレッドレス圧力レギュレータ

12 シリーズは、小型の超高純度 IGS/VCR® 減圧レギュレータです。12 シリーズでは、5 Ra または10 Ra マイクロインチ表面処理、連結型ダイヤフラム、内部にスプリングもネジも使用しない設計を特徴としています。提供する入口圧力は 150 psig / 10.3 bar、出口圧力は 250 mm Hg-15、30、60、100 psig / 250 mm Hg-1.0、2.1、4.1、6.9 bar で、流量は最大120 SLPM です。OEM 工具、ガスボックス、低圧ガスキャビネットでの使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: <br>150 psig / 10.3 bar <br><br>最大出口圧力:<br> 250 mm Hg-15 psig / 250 mm Hg-1.0 bar <br>0-30、0-60、0-100 psig / 0-2.1、0-4.1、0-6.9 bar
材質本体: 316L VAR ステンレス鋼<br>ダイアフラム: ハステロイ®<br>シート: PCTFE <br>バルブステム: ハステロイ®<br>残りの材質: 316L VAR ステンレス鋼
動作温度-40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C
接続溶接された継手: 1/4 VCR® またはチューブスタブ<br>表面実装: 1.125 または 1.50 フットプリント
流量係数標準: Cv = 0.04 <br>高流量: Cv = 0.08
重量VCR®、IGS: 0.60 lb / 0.3 kg <br>A-Style: 1.08 lbs / 0.5 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。