TESCOM™ 15シリーズ電解研磨ガス圧力レギュレータ

15シリーズは、最大28,300SLPMの超高流量用途向けに設計されています。15シリーズは超高純度、10Ra、バルクガス減圧レギュレータです。入口300 psig / 20.7 bar、出口最大150 psig / 10.3 bar。電空制御オプションが利用可能です。施設バルクガス配送での使用に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 300 psig / 20.7 bar <br>出口圧力レンジ: 130 および 150 psig / 9.0 および 10.3 bar
材料本体: 316Lステンレス鋼<br>ダイアフラムまたはベローズ: 316Lステンレス鋼<br>シート: PCTFEまたはTeflon®<br>シール: Viton®<br>残りの部品: 316Lステンレス鋼
動作温度-29°C ~ 65°C / -20°F ~ 150°F
ポートサイズとタイプ3/4 チューブ<br>1 チューブ<br>1-1/2 チューブ<br>2 チューブ
流量係数ダイアフラム: Cv = 8.0 <br>ベローズ: Cv = 14.0
負荷タイプスプリング、空気作動式
重量55 lbs / 24.9 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。