TESCOM™ 26-1600 シリーズ通気圧力レギュレータ

26-1600シリーズは、ベント基準を調整可能な高精度ダイヤフラム感知減圧レギュレーターです。パネル取り付け型で、40ミクロンフィルターが搭載されており、低ハンドノブ作動トルクなので、頑丈で適応力の高い設計になっており、数多くの追加工を施すことができます。試験装置、校正スタンド、製造装置の使用向けに理想的です。

仕様

最大入口圧力 &nbspステンレス: 6000 psig / 414 bar<br> &nbspアルミニウム、真ちゅう: 5000 psig / 345 bar
出口圧力範囲0~50、0~150、0~250、0~500 psig / 0~3.4、0~10.3、0~17.2、0~34.5 bar
材質本体およびボンネット: 316ステンレス鋼、アルミニウム(2024-T351)、真ちゅう<br>40ミクロンフィルタ: 300シリーズステンレス鋼<br>Oリングおよびダイアフラム: Buna-N
バルブシートメイン: CTFE<br>ベント: 15% グラファイト充填Teflon®
残存部品300 シリーズステンレス鋼
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートのサイズとタイプ入口/出口ポートタイプ: SAE、NPTF、 MS33649<br>入口/出口ポートサイズ: 1/4、3/8、1/2(ステンレス鋼のみ)
流量係数Cv = 0.08
負荷タイプスプリング
重量(ゲージなし)ステンレス、真ちゅう: 3.3 lbs / 1.5 kg <br>アルミニウム: 2.8 lbs / 1.3 kg
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。