TESCOM™ 26-2000 シリーズ通気圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力と最大出口圧力:製品番号セレクタを参照 |
| 材質 | 本体:316 ステンレス鋼または真ちゅう <br>シート、ベント、メインバルブ、O リング:部品番号セレクタを参照してください<br>バックアップリング:Teflon® |
| フィルタ | 26-201XX-XX: 青銅<br> 26-202XX-XX: 300 シリーズステンレス鋼 |
| 残存部品 | 316 ステンレス鋼および 17-4 ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -26℃~73℃ (-15°F~165°F) |
| ポートのサイズとタイプ | 1/4"、3/8"、1/2"<br>SAFE、NPTF、MS33649、高圧/アミンコ、中圧/スリム<br>ベントポート:1/4 " SAE、1/4" NPTF、1/4" MS33649 |
| 流量係数 | Cv = 0.02、0.06、0.12、または 0.30 |
| 負荷タイプ | スプリング、ドーム、エアー |
| 重量 (概算) | 2.5 kg (5.5 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |