TESCOM™ 26-2300 シリーズ背圧レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 0-3.4、0-10.3、0-17.2 bar / 0-50、0-150、0-250 psig |
| 材質 | 本体: 303 ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、またはアルミニウム 2024-T351<br>ダイアフラム、O リング: Buna-N<br>メインバルブシート、シール: Teflon®<br>その他の部品: 300 シリーズステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40°C ~ 74°C/-40°F ~ 165°F(-40°C ~ 204°C /-40°F ~ 400°Fの拡張温度範囲については、TESCOM までお問い合わせください。) |
| ポートサイズとタイプ | 入口/出口ポートタイプ: SAE、NPTF、MS33649<br>入口/出口ポートサイズ: 1/4、3/8、1/2 |
| 流量係数 | Cv = 0.60 |
| 負荷タイプ | スプリング、エア、ドーム |
| 重量 | ステンレス鋼: 1.0 kg / 2.25 lb / <br>アルミニウム: 0.6 kg / 1.25 lb |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |