TESCOM™ 26-2500高流量背圧レギュレータ

26-2500 シリーズは流量係数 Cv = 5.0 に対応しており、高流量の背圧用途に適しています。ダイヤフラムが大きいので、感度に優れ、クラッキング圧力と吹止まり圧力の差圧を最小限に抑えられます。ポンプ吐出圧制御での使用に最適です。

仕様

制御圧力範囲0-1.4、0-3.4、0-8.6、0-13.8 bar<br>0-20、0-50、0-125、0-200 psig<br>0-20.7 bar / 0-300 psig の空気負荷
本体、ボンネット、バックキャップ316 ステンレス鋼または真ちゅう
メインバルブシートBuna-N、エチレンプロピレン、Chemraz® または Viton®
ダイヤフラムGylon® および Viton®
O リングBuna-N、エチレンプロピレン、Chemraz® または Viton®
動作温度-29°C ~ 74°C / -20°F ~ 165°F
ポートサイズとタイプ入口/出口ポートタイプ:BSP, SAE, NPTF, MS33649<br>入口/出口ポートサイズ:1/2", 3/4"、1<br>
流量係数Cv = 5.0
負荷タイプスプリング、エア、ドーム
重量ステンレス鋼:6.8 kg / 15 lb / <br>真ちゅう: 7.3 kg / 16 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。