TESCOM™ 26-2700 高流量背圧レギュレータ

26-2700 シリーズは、スプリング、ドーム、エアローディングのオプションを備えた高流量、低圧の背圧レギュレータで、ポンプとコンプレッサの制御およびプロセス圧力制御での使用に理想的です。高流量、低圧の化学薬品の注入に適しています。

仕様

最大入口圧力空気負荷: 450 psig / 31.0 bar <br>ドーム負荷: 1000 psig / 69.0 bar<br>スプリング負荷: 0 -<br>30, 80, 185, 300, 375 psig / 2.1, 5.5, 12.8, 20.7, 25.9 bar<br>
シート、メインバルブCTFE、Vespel® SP21
本体、ボンネット、バックキャップ真ちゅう、303 ステンレス鋼、316 スレンレス鋼
O リングBuna-N、エチレンプロピレン、Viton®
ダイヤフラムGylon®
残りの部品300 シリーズステンレス鋼、Nitronic 60
動作温度部品番号選択表を参照
ポートサイズとタイプSAE、NPTF<br>1/2、3/4
流量係数Cv = 2.0
負荷タイプスプリング、エア、ドーム
重量(概算):4.8 kg / 10.5 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。