TESCOM™ 44-1100 高圧レギュレータ

44-1100 シリーズは、ピストン感知式高圧・低流量のベント付きレギュレータで、414~690 bar / 6000~10,000 psig の圧力を調整し、低トルク設定で、大型のハンドノブが付いています。複数の圧力範囲のキットをご利用いただけます。地上支援装置(GSE)、サポート圧力パネル、航空機充電カート、研究開発ラボ、校正機器の使用向けに理想的です。

仕様

最大入口圧力ステンレス鋼: 10,000 psig / 690 bar<br>真ちゅう: 6000 psig / 414 bar
出口圧力範囲0~34.5、0~55.2、0.69~103、1.0~172、1.7~276、3.4~414 bar<br>0~500、0~800、10~1500、15~2500、25~4000、50~6000 psig
材質本体: 真ちゅう、303 または 316 ステンレス鋼<br>メイン・バルブ・シート: Vespel®<br>ベント・バルブ・シート: CTFE<br>O リング: Buna-N<br>バックアップリング: Teflon®
残りの部品300 シリーズステンレス鋼
フィルタ材質  真ちゅう本体: 40 ミクロン(公称) - 青銅<br>  ステンレス鋼本体: 15 ミクロン(公称)- 316 ステンレス鋼
動作温度-40~75°C (-40~165°F)
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.02
負荷タイプスプリング
重量2.2 kg (4.8 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。