TESCOM™ 44-1500 低圧レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 414 bar (6000 psig) |
| 出口圧力範囲 | スプリングロード: 0~14, 0~28 bar (0~200, 0~400 psig)<br> 空気/ドームロード: 0~41 bar (0~600 psig) |
| 材質 | 本体: 316 ステンレス鋼または真ちゅう <br>40 ミクロンフィルタ: 青銅<br>メインおよびベントバルブシート: Vespel® SP21<br>バックアップリング: Teflon® |
| O リング | Buna-N、Kalrez®、Viton®、エチレンプロピレン |
| 残りの部品 | 300シリーズ・ステンレス鋼、真ちゅう、モネル |
| 運転時周囲温度 | -26℃ ~ 74℃ (-15°F ~ 165°F) |
| ポートサイズとタイプ | 入口/出口ポートサイズ: 3/8, 1/2<br>入口/出口ポートタイプ: SAE, NPTF, MS33649<br>ベントポート: 1/4" SAE, 1/4" NPTF, 1/4" MS33649 |
| 流量係数 | Cv = 0.3 |
| 負荷タイプ | 空気、ドーム、スプリング |
| 重量 | 2.2 kg (4.75 lbs) |
| 追加情報 |