TESCOM™ 44-1700 シリーズコンパクト背圧レギュレータ

44-1700シリーズは、多目的コンパクト背圧レギュレーターで、最大800 psig / 55.2 barの圧力を制御します。油圧機器や空気圧機器の産業機器に最適です。

仕様

最大入口圧力800 psig / 55.2 bar
制御圧力範囲40~150、40~300、100~700、100~800 psig<br>2.8~10.3、2.8~20.7、6.9~48.3、6.9~55.2 bar<br>
材質本体: 316ステンレス鋼または真ちゅう<br>シート: CTFE<br>Oリング: Viton-A®<br>バックアップリング: Teflon®
残存部品ステンレスモデル: 316ステンレス鋼<br>真ちゅうモデル: 真ちゅうおよび300シリーズ捨てレンス鋼
動作温度-15°F~140°F / -26°C~60°C
ポートのサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.10
重量0.9 kg (2 lb)
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。