TESCOM™ 44-1800 シリーズ工業用圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 414 bar / 6000 psig<br>出口圧力範囲: 0~172 bar / 0~2500 psig |
| 材質 | 本体: 真ちゅうまたは316 ステンレス鋼 <br>ボンネット: 300 シリーズステンレス鋼<br>シート: Teflon®<br>O リング: Viton-A®<br>バックアップリング: Teflon® |
| 残りの部品 | 真ちゅう製本体: 真ちゅうおよび 300 シリーズステンレス鋼<br> ステンレス製本体: 316 ステンレス鋼 |
| 周辺動作および流体媒体温度 | -26℃ ~ 74℃ (-15°F ~ 165°F) |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 流量係数 | 非通気性: Cv = 0.06 <br>自己通気性: Cv = 0.15 |
| 重量(ゲージなし) | 0.9 kg (2 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |