TESCOM™ 44-2800 シリーズ・シャットオフ・レギュレータ機器

44-2800 シリーズのタイドダイヤフラムのデザインにより、毒性ガスや腐食性ガスの遮断機能が強化されます。位置をキャプチャされたボンネットは、二次的な封じ込めによって安全性を向上させます。Hastelloy®または Monel 素材が利用可能。計装/分析装置での使用向けに理想的。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 207 bar / 3000 psig<br>出口圧力範囲: 0~25、0~50、0~100、0~150 psig / 0~1.7、0~3.4、0~6.9、0~10.3 bar
本体およびダイヤフラム材質316 ステンレス鋼
摩擦スリーブ材質内側: Teflon®<br>外側: 316 ステンレス鋼
スプリング材質Elgiloy®
シート材質CTFE
残りの部品316 ステンレス鋼
動作温度-40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.16
重量 (ゲージ抜き)1.4 kg (3 lb)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。