TESCOM™ 44-3200 シリーズシングルステージガスレギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 34.5、207 bar / 500、3000 psig |
| 出口圧力範囲 | 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-13.8 bar / 0-25、0-50、0-100、0-150 psig |
| 本体材質 | 真ちゅう、316 ステンレス鋼 |
| シート材質 | 3000 psig / 207 bar 入口: CTFE<br>500 psig / 34.5 bar 入口: Teflon®<br> |
| ボンネット | 300 シリーズステンレス鋼 |
| ダイヤフラム | 316 ステンレス鋼、Elgiloy® |
| シール | Teflon® |
| シート固定具 | ニトロニック 60 |
| 残りの部品 | 316 ステンレス鋼 |
| ポートサイズとタイプ | 3/8, 1/2<br>NPTF<br>1/2, 1<br>フランジ |
| 動作温度 | -40°C ~ 60°C / -40°F ~ 140°F |
| 流量係数 | Cv = 1.0、1.8(オプション) |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量(ゲージなし) | 1.6 kg (3.5 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |