TESCOM™ 44-4200 シリーズ CNG 圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力: 6000 psig / 414 bar<br>排出圧範囲: 0~5000 psig / 0~345 bar |
| 本体材質 | 303 ステンレス鋼、316 スレンレス鋼、真ちゅう |
| メインバルブシート | CTFE、Teflon® または Vespel® |
| O リング | Buna-N、Viton®、エチレンプロピレン |
| バックアップリング | Teflon® |
| ガスケット | CTFE または Vespel® |
| 残存部品 | 300 シリーズ・ステンレス鋼、17-4 PH |
| 周辺動作および流体温度 | 部品番号選択表を参照 |
| ポートサイズとタイプ | 取入口および排出口ポートタイプ: SAE、NPTF、MS33649<br>取入口および排出口ポートサイズ: 1/4、1/2、3/4(NPTF および SAE のみ) |
| 流量係数 | 1/4" メインバルブ: Cv = 0.80 <br>3/8" メインバルブ: Cv = 2.0 |
| 負荷タイプ | ドーム |
| 重量 | 18.0 lbs / 3.6 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |