TESCOM™ 44-4600シングルステージレギュレータ

44-4600 シリーズは、特殊媒体、可燃ガス、工業用ガスの低圧力および減圧を制御するための、超高感度かつ高純度のシングル・ステージ・レギュレータです。拡散抵抗金属ダイヤフラムシーリングにより、ガス純度とリーク完全性を保証できます。分析システム、サンプルシステム、プロセスシステム、パイロットプラントおよび校正での使用向けに理想的です。

仕様

圧力定格入口圧力範囲:大気〜27.6 bar / 400 psig <br>出口圧力範囲:50 mmHg 絶対値 - 1.0 bar / 15 psig
材質本体およびダイアフラム:316ステンレス鋼 <br>シート:Teflon®<br>スプリング(メインバルブ):Elgiloy®<br>スプリング(バイアス):316 ステンレス鋼<br>残りの部品:316ステンレス鋼
動作温度-40 ~ 74℃ (-40 ~ 165°F)
ポートサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.24
重量(ゲージなし)1.2 kg (2.75 lbs)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。