TESCOM™ 44-4700 シリーズ背圧ガスレギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | 50 mm Hg(絶対)- 15 psig / 1 bar<br>50 mm Hg(絶対)- 50 psig / 3.4 bar<br>50 mm Hg(絶対)- 100 psig / 6.9 bar<br>50 mm Hg(絶対)- 150 psig / 10.3 bar<br> |
| 材質 | 本体とダイアフラム: 316 ステンレス鋼<br>ボンネット: 無電解ニッケルめっき真ちゅう<br>シート: Teflon®<br>バネメインバルブとバイアス: 316 ステンレス鋼 |
| 残存部品 | 316 ステンレス鋼 |
| 運転時周囲温度 | -40 °F~165 °F / -40 °C~74 °C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4"、3/8"<br>SAE、NPTF、MS33649、HPIC |
| 流量係数 | Cv = 0.04、0.30(オプション): |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量 | 2.75 lbs / 1.2 kg |
| 追加情報 | カスタマイズまたはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |