TESCOM™ 44-5200 シリーズ圧力レギュレータ制御

44-5200 シリーズは、重作業サイクル用に設計されたコンパクトなピストン感知式減圧レギュレータです。ベントまたはエアロードをオプションで選択し、ER5000 電空コントローラで使用できます。試験装置、校正スタンド、製造装置の使用向けに理想的です。

仕様

最大入口圧力27.6および241 bar / 400および3500 psig
出口圧力範囲  1~25、1~50、2~100、2~250、5~500、5~600 psig<br>  0.07~1.7、0.07~3.4、0.14~6.9、0.14~17.2、0.35~34.5、0.35~41.4 bar
材質本体、ピストン:316 ステンレス鋼または真ちゅう <br>ボンネット:300 シリーズステンレス鋼または真ちゅう<br>シート: Vespel®<br>O リング: Viton®<br>フィルタ(40 ミクロン):316 ステンレス鋼
残存部品300シリーズステンレス鋼および真ちゅう
動作温度-26~93°C (-15°F~200°F)<br>-40°C~204°C (-40°F~400°F) の拡張温度範囲については、TESCOM までお問い合わせください。
ポートのサイズとタイプ1/4 NPTF
流量係数Cv = 0.06、0.15
負荷タイプドーム、エア
重量(ゲージなし)0.9 kg (2 lb)
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。