TESCOM™ 44-7400 CNG圧力レギュレータ

44-7400シリーズの高流量、高圧、スプリング式減圧レギュレータは、5000 psig / 345 barまでの出口圧力、25~2000 SCFM / 708~56,633 SLPMまで流量を実現します。真ちゅうまたはステンレス鋼と2つの標準Cvを選択可能です。CNG分配、油圧または空気圧テストスタンドでの使用に理想的です。

仕様

最大入口圧力  ステンレス鋼:6000 psig / 414 bar<br>  真ちゅう:4500 psig / 310 bar
出口圧力範囲  ステンレス鋼:5000 psig / 345 bar<br>  真ちゅう:4000 psig / 276 bar
材質本体: 303ステンレス鋼、316ステンレス鋼または真ちゅう<br>メインバルブシート:CTFE、Vespel®<br>バックキャップ:300シリーズステンレス鋼<br>バックアップリング:PTFE<br>ガスケット:CTFE
OリングBuna-N 90、Buna-N、Viton®、ウレタン。Kalrez®、エチレン、プロピレン
残りの部品Type 17-4、300シリーズステンレス鋼、17-7、Teflon®、真ちゅう
運転時周囲温度0°F~165°F / -17°C~74°C
ポートサイズとタイプ入口/出口ポートタイプ:SAE, NPTF, MS33649<br>入口/出口ポートサイズ:1/2, 3/4
流量係数Cv = 0.8, 2.0
負荷タイプスプリング
重量14 lbs / 6.2 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。