TESCOM™ 50-2200油圧レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:1034、1379bar / 15,000、20,000psig<br>最大出口圧力:20.7-1034 bar / 300-15,000 psig、20.7-1379 bar / 300-20,000 psig |
| 本体材質 | 316 シリーズステンレス鋼、ニトロニック 60 |
| シート、メインバルブ、ベント材質 | 17-4 ステンレス鋼 |
| Oリング | Buna-N、Viton® |
| バックアップリング | CTFE |
| 残りの部品 | 300 シリーズステンレス鋼、17-4 テンレス鋼およびニトロニック 60 |
| 動作温度 | -26℃ ~ 74℃ (-15°F ~ 165°F) |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 NPTF |
| 流量係数 | Cv = 0.06、0.12 |
| 負荷タイプ | スプリング |
| 重量(概算) | 9.1 kg / 20 lb |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |