TESCOM™ 54-2300背圧レギュレータ

54-2300シリーズ油圧式背圧レギュレータは、5-50 GPMからの流量制御が可能で、ER5000電空コントローラーと併用するとエアロードで使用できます。油圧テストスタンドおよびプロセス制御に最適です。

仕様

最大入口圧力  スプリングおよびドームロード式:5000 psig / 345 bar<br>  空気作動式:10,000 psig / 690 bar
制御圧力レンジ1000、1500、2500、3500、5000および10,000 psig / 69.0、103、172、241、345および690 bar
材質本体:303または316ステンレス鋼<br>シート、ポペットおよびセンサー: 17-4 PHステンレス鋼<br>Oリング: Buna-N、Viton®、エチレンプロピレンまたはポリウレタン<br>バックアップリング:PTFE
ボンネット(スプリングロードのみ)、残りの部品303ステンレス鋼
動作温度(媒体)-40°F to 165°F / -40°C to 74°C(Oリングの材質に応じた動作温度範囲。)
ポートサイズとタイプ1/2, 3/4<br>SAE、NPTF<br>1<br>フランジ
流量係数Cv = 1.6
負荷タイプスプリング、ドーム、エアー
重量スプリングおよびドームロード式:15 lbs / 6.8 kg<br>空気作動式:30 lbs / 13.6 kg
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。