TESCOM™ 54-2700 シリーズ油圧背圧レギュレータ
仕様
| 最大入口圧力 | エアロード式: 500 psig / 34.5 bar<br>ドームロード式: 5500 psig / 379 bar<br>スプリングロード式: 500 psig / 34.5 bar<br> |
| 材料 | 本体: 303および316ステンレス鋼<br>シード: ガラス充填Peek、Vespel® SP1<br>Oリング: Buna-N、Viton®、エチレン<br>プロピレン<br>バックアップリング: Teflon®<br> |
| 残りの部品 | 303ステンレス鋼 |
| 動作温度 | -40°F ~ 165°F / -40°C ~ 74°C |
| ポートサイズとタイプ | 1<br>SAE、NPTF、MS33649 |
| 流量係数 | Cv = 5.0 |
| 負荷タイプ | 空気、ドーム、スプリング |
| 重量 | 13.6 kg (30 lbs) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。 |