TESCOM™ 54-3500 2段背圧レギュレータ
仕様
| 制御可能な最大入口圧力 | 10,000 psig / 690 bar |
| 材質 | 本体:316Lステンレス鋼<br>ボンネット:300シリーズステンレス鋼<br>シート:CTFE、Vespel® SP-1、PEEK、17-4硬化<br>ステンレス鋼<br>残りの部品:300シリーズステンレス鋼<br> |
| 動作温度 | -15°F~140°F / -26°C~60°C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4, 3/8<br>NPTF および中圧 |
| 流量係数 | Cv = 0.08 |
| 負荷タイプ | 空気、ドーム、スプリング |
| 重量 | 6 lbs / 2.7 kg |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |