TESCOM™ 56-2000 シリーズ圧力制御レギュレータ

56-2000シリーズは、お客様が油井の寿命にわたって一定の注入量を確保できる正確な圧力制御を提供します。オフショアの化学薬品注入用途に最適です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 1034 bar / 15,000 psig<br>最大出口圧力: 13.8-1034 bar / 200-15,000 psig<br>(調節不可能なスプリングバイアス圧力: 12-13.8 bar / 175-200 psig)
材料本体: 17-4 ステンレス鋼<br>シート、メインバルブ: Vespel® SP1<br>O リング: Buna-N<br>バックアップリング: CTFE<br>残りの部品: 300 シリーズステンレス鋼、17-4 ステンレス鋼とニトロニック 60
動作温度-15°F ~165°F / -26°C ~74°C <br>²拡張温度 -40°F ~400°F / -40°C ~204°C, TESCOMに問合せ。
ポートサイズとタイプ入口/出口ポートタイプ: 中圧<br>入口/出口ポートサイズ: 9/16"
流量係数Cv = 0.02
重量(概算)5.9 kg / 13 lb
追加情報カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの販売店にお問い合わせください。