TESCOM™ 64-2600 シリーズ電解研磨圧力レギュレータ

64-2600シリーズ高純度減圧レギュレータは、費用対効果に優れ、10 Raの表面処理を施したステンレス鋼組成で、エレクトロニクス用洗浄が施されています。入口圧力は 600 または 3500 psig / 41.4 または241 barで、出口圧力は最大250 psig / 17.2 barです。1/4" ユースポイント、ガスキャビネット、半導体製造、バルブ・マニホールド・ボックス、研究室での使用に理想的です。

仕様

圧力定格最大入口圧力: 600または3500 psig / 41.4または241 bar <br>出口圧力レンジ: 0~30、0~60、0~100、0~150および250 psig / 0~2.1、0~4.1、0~6.9、0~10.3および17.2 bar
材質本体:316L ステンレス鋼(電解研磨)または316L VARステンレス鋼(電解研磨) <br>ダイアフラム: 316L ステンレス鋼またはHastelloy®<br>スプリング: 316 ステンレス鋼またはElgiloy®
シートPCTFEまたはTeflon®(Vespel®は3500 psig / 241 barモデルのみのオプション)
ステム、シート固定具、バルブガイド316 ステンレス鋼または Hastelloy®
動作温度PTCFEシート: -40°F~140°F / -40°C~ 60°C<br>Teflon®シート:-40°F~160°F / -40°C~71°C<br>Vespel®シート: -40°F~ 350°F / -40°C~177°C
ポートのサイズとタイプ1/4 H.P.I.C. <br>1/4、1/2<br>雄型スイベル、雌型スイベル<br>1/4 チューブスタブ
流量係数Cv = 0.06 (3500 psig / 241 barモデル)<br>Cv = 0.15 (600 psig / 41.4 barモデル)
重量(ゲージなし)0.9 kg (2.0 lbs)
追加情報カスタム修正またはシステムソリューション一式については、最寄りの営業所にお問い合わせください。