TESCOM™ 64-2800圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:1000または3500 psig / 69.0または241 bar<br>出口圧力レンジ:30、60、100、150 psig / 2.1、4.1、6.9、10.3 bar |
| 材質 | 本体:316Lステンレス鋼(電解研磨)または316L VARステンレス鋼(電解研磨)<br>バルブシート:PCTFE、ダイアフラム、ステム、スプリング:316ステンレス鋼、Hastelloy® |
| 動作温度 | PCTFE:-40°F~140°F / -40°C~60°C<br>Vespel®:-40°F ~350°F / -40°C~176°C |
| ポートサイズとタイプ | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4、1/2<br>雄型スイベル、雌型スイベル<br>1/4 チューブスタブ |
| 流量係数 | 3500 psig / 241 bar モデル: Cv = 0.06<br>1000 psig / 69.0 bar モデル: Cv = 0.15 |
| 重量(ゲージなし) | 0.9 kg (2 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |