TESCOM™ 64-3200シリーズBSGS圧力レギュレータ
仕様
| 圧力定格 | 最大入口圧力:150、1000、1500 psig / 10.3、69.0、103 bar <br>出口圧力レンジ:30、60、100、150、200 psig / 2.1、4.1、6.9、10.3、13.8 bar |
| 本体材質 | 316L ステンレス鋼電解研磨または 316L VAR ステンレス鋼電解研磨 |
| ダイヤフラム | Hastelloy® |
| シート固定具 | 316ステンレス鋼 |
| ポペット | 316 ステンレス鋼または Hastelloy® |
| バルブシート | Teflon®、Vespel®、PCTFE |
| 残りの部品 | 316ステンレス鋼 |
| 動作温度 | Teflon®シート:-40~160°F / -40~71°C<br>Vespel®シート:-40~350°F / -40~177°C<br>PCTFEシート:-40~140°F / -40~60°F<br> |
| ポートサイズとタイプ | 1"、3/8"、3/4"、1/2" 管端<br> 1/4"、1/2"、3/4"<br>雄型固定、雄型スイベル(通常および高流量)、雌型スイベル(通常および高流量) |
| 流量係数 | Cv = 1.2 |
| 重量(ゲージなし) | 1.6 kg (3.5 lb) |
| 追加情報 | カスタム修正または完全なシステムソリューションについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。 |